カスタマイズ可能な高性能コネクタ
さまざまな電力および信号端子、嵌合配列、モジュラ設計が用意されており、お客様の用途のニーズに最適な MULTI-BEAM XLE、MULTI-BEAM XL、MULTI-BEAM 高密度 (HD) または MULTI-BEAM Plus パワー コネクタを設計できます。これらのコネクタは、モジュラ式およびラック マウント システムのブラインド嵌合に最適です。
新製品 MULTI-BEAM XLE 80A コネクタ
MULTI-BEAM XLE 角形パワー コネクタは、接点 4 つを隣接させることにより 1 接点あたり最大 80 A を実現した、市場初のコネクタです。TE が提供する、従来型の MULTI-BEAM XLE コネクタとの後方互換性も備えています。後方互換性を確保することで、旧世代の MULTI-BEAM XLE コネクタも含めたシャーシ・電源ユニット (PSU) の統合が容易になります。
- 電力密度の向上により消費電力を削減し、システム運用コストを低減
- モジュール設計により、拡張性を高め、柔軟な構成を実現
- 垂直構成、水平構成から選択可能
- 嵌合を容易にするガイド ピンの追加が可能 (オプション)


MULTI-BEAM Plus コネクタ
省スペース化および消費電力の低減
当社の MULTI-BEAM Plus パワー コネクタは、4 つの隣接する電源端子を備え、端子あたり最大定格電流 100 A の高電力・高性能で市場のニーズに対応します。この高電力と高信号密度により、スペースを節約して消費電力を低減することができます。これらのコネクタは、次世代型の MULTI-BEAM XLE コネクタです。どちらのコネクタにも同一の薄型設計が採用されており、システムを通じて同一のエアフローが実現します。


MULTI-BEAM Plus コネクタは、次世代型の MULTI-BEAM XLE コネクタです。どちらのコネクタにも同一の薄型設計が採用されており、システムを通じて同一のエアフローが実現します。当社の MULTI-BEAM XL、MULTI-BEAM XLE、MULTI-BEAM HD パワー コネクタと同様、MULTI-BEAM Plus コネクタの拡張可能なモジュラ設計は、構成および PCB 設計の柔軟性を高めます。
適応力
モジュラ型ツーリングにより、優れたカスタマイズ性を提供。
スリム
スリムなガイド ソケットにより、基板全体のフットプリントを低減。
放熱力
ハウジングに設けられた通気孔により、放熱性が向上。
各種用途
MULTI-BEAM XL/XLE/HD 配電
- 小型 (1U) コンピュータ サーバからハイエンド サーバまで対応
- フォールトトレラント コンピュータ
- ネットワーク機器
- 電気通信スイッチ
- 医療用装置
- 産業用制御機器
- パワー システム
考慮するべきポイント
パワー コネクタの選択
パワー コネクタを選択する際は、用途のニーズに応じたコネクタ タイプ・電流要件・電圧要件に加え、活線挿抜機能が必要であるかについても吟味が必要です。
用途
必要なのは、基板対基板・電線対基板・電線対電線・バス バー、またはこれらコネクタ タイプの組み合わせのうちどれですか?当社のパワー コネクタのラインナップは、あらゆるご要望に応えます。
ボルト
コネクタに必要なのは電力だけですか? それとも電力と信号の組み合わせが必要ですか? どの程度の電流量が必要ですか?
HOT
電気的負荷がかかっている状態で嵌合を行う予定はありますか?該当する場合は、MULTI-BEAM XLE のように活線挿抜(ホットスワップ)可能なコネクタが必要です。
製品の特長
MULTI-BEAM HD パワー コネクタ
- 高電流密度: 電源端子あたり最大135 A
- 高信号密度: 信号端子がエンド モジュールに組み込まれ、各エンド モジュールは最大 15 信号までに対応
- 共通の信号モジュールおよび電源端子モジュール
- 様々な端子数と極数により、フレキシブルな構成が可能
- 高電力および低電力タイプの端子をご用意
- すべての構成に共通のツーリング プラットフォーム採用により、新しい設備への投資を削減
- 端子あたりの電流をさらに増大させて、許容電流全体のコストを削減
- リセプタクル側の柔軟なオフセット変数
- 低抵抗および低電圧降下
- 優れた耐久性と長期にわたる信頼性
- TE の一貫した品質管理
製品の特長
ホットスワップ可能な電源用 MULTI-BEAM XLE パワー コネクタ
- 6 ビーム電源端子により、リニア インチあたり 200 アンペアを超える電流を伝達
- 25 A 低電力電源端子により、基板上の占有面積を MULTI-BEAM XL 電源端子より 50% 削減
- 2 種類の活線挿抜可能な電源端子オプション: 50 A (高電力) および 20 A (低電力)
- MULTI-BEAM XL コネクタと比較して、嵌合力を 40% 以上低減
- スリムなハウジング設計により、MULTI-BEAM XL コネクタと同じスペースで電流量を 40% 向上
- 通気孔を設けたハウジングにより、通気性と放熱性が向上
製品の特長
ケーブル電力用 MULTI-BEAM XLE パワー コネクタ
- 同じコネクタで、低電力と高電力のオプションをご用意
- ドロワタイプの用途に適した、X/Y/Z フロート マウントのブラインドメイト コネクタ
- モジュラ設計により、どのような用途にも適応
- MULTI-BEAM XL コネクタと比較して、傾き発生許容度が高い設計
- 取り扱いが容易な、活線挿抜可能コネクタ
- パネル マウント・スライド ロック・スクイーズ リリース構成から選択可能
製品の特長
MULTI-BEAM XL パワー コネクタ
- 延長可能で、高電力・低電力・信号端子のさまざまな組み合わせに対応
- 高電圧および高電流要件に対応する、さまざまなピッチ間隔オプションをご用意
- カスタム構成可能なモジュラ設計
- UL 1977 に準拠した試験を実施し、認定を取得
- AC 電力と DC 電力を同じコネクタに収容可能、UL 安全要件に適合
- モールド成形されたガイド ピンによって、高度なブラインドメイト性を実現
- 最大 3 レベルの端子シーケンスに対応
- 軽い力で挿入・抜去可能
- はんだまたは圧入によって基板に接続