次世代の技術
TE の ARINC 600 リセプタクルには、従来のねじ切り盤加工の端子システムに代わり、スタンプ&フォームド端子システムが採用されています。その結果、大幅なコスト削減を図る軽量設計となっています。スタンプ システムでは、端子全体ではなく重要なソケット接点のタインのみが選択的に金めっきされるため、金めっきのコストが低減します。また、従来設計の固体端子を中空端子に変えることによって、最大 10% の軽量化を図り、さらに後方互換性が確保されています。
製品の特長
TE の ARINC 600 コネクタ
- 既存の ARINC 600 プラグ コネクタとの完全な相互嵌合
- 製造プロセスを簡略化し、コストを削減する「モノブロック」シングルピース インサート
- 選択的にめっき処理されたサイズ 22 のスタンプ&フォームド端子により、優れた性能と信頼性を発揮しながら大幅なコスト削減を実現
- 現行の設計と同等の電気特性
- はんだテールまたは圧入 (EON 型) 設計をご用意
- コネクタごとに最大 10% の軽量化 (インサートの配置により異なります)
腐食防止や客室娯楽から空対地通信に至るまで、今日の電子機器メーカは、厳しい経済環境と増加の一途をたどる軽量化の要求に直面しています。このような市場の要求に応えるため、TE では、コストと重量の削減を目指す電子機器メーカに最適な、次世代型 ARINC 600 リセプタクル コネクタを開発しました。
規格と仕様
ARINC 600
はんだテール: EON 設計: |
108-2423 108-2384 |
ARINC 600-18: | 航空輸送用電子機器インタフェース |
製品検証試験レポート: | 502-1263 |
取付適用規格 (EON 設計): | 114-13272 |

製品タイプ
ARINC 600
リセプタクル ハウジング | TE 型番 | 端子のスタイル | インサートのレイアウト | ||
---|---|---|---|---|---|
サイズ 2 | 2101697-1 | はんだテール | 150 | 150 | 13C2 |
サイズ 3 | 2101698-1 | はんだテール | 150 150 |
150 150 |
13C2 100 |
サイズ 2 | 2101004-1 | 圧入 EON | 150 | 150 | 68Q2 |
サイズ 3 | 2101003-1 | 圧入 EON | 150 150 |
150 150 |
13C2 13C2 |