DEUTSCH DMC-M
規格設定
航空機 IFE – 客室およびアビオニクス システム用のクイック チェンジ モジュラ コネクタ ソリューション。TE の DEUTSCH DMC-M モジュラ コネクタには 30 年以上に及ぶ実証されたフィールド信頼性があり、航空宇宙および軍事産業におけるモジュラ コネクタの標準となっています。
今や定番となっている、信頼性の高い航空機用コネクタです。 DEUTSCH DMC-M コネクタは、幅広いニーズに対応できるモジュラ式のコネクタです。EN4165 など、最も要求の厳しいアビオニクス仕様に従って標準化されています。さまざまな接点配置とインサート レイアウトの組み合わせが用意されており、軽量で信頼性が高いことから、DMC-M コネクタは新設計およびカスタム改造用途のどちらでも最適な相互接続ソリューションとして機能します。
175°C
使用温度
30
長年の経験
軽量化、複合材、モジュール
このコネクタの主な特徴は、軽量複合材、モジュール性、色分け、機械的コード化、プッシュ プル カップリングです。さらに、EN4165 範囲はアルミニウム ケーブル端子にも対応しています。
標準
ARINC 809、BACC65、EN4165 に適合
市場および用途
客室およびアビオニクス システム
技術特性
ハウジング | 複合材 |
メッキ | ニッケル |
インサート | 熱可塑性樹脂および FSR |
振動 | 20 g |
耐久性 | 最大 500 回の嵌合回数 |
塩水噴霧 | 最大 500 時間 |
コンタクト | 銅合金、ニッケル メッキ上に金メッキ |
界面シーリング | 1.1 x 10-2 bar |
電気的特性
温度範囲 | -55°C ~ +175°C |
絶縁抵抗 | ≥ 5000 MΩ |
最大電流 | サイズ 22: 5 A |
サイズ 20: 7.5 A | |
サイズ 16: 13 A | |
サイズ 12: 23 A | |
サイズ 8: 46 A |
EMI シールド性能
周波数 (MHz) | 100 | 200 | 300 | 400 | 800 | 1000 |
減衰 (dB) | 50 | 45 | 45 | 40 | 35 | 30 |
重量
エクステンダ リセプタクル |
短 リセプタクル |
プラグ | バックシェル |
7 gr | 6 gr | 9 gr | 4 ~ 7 gr |
0.015 lbs | 0.013 lbs | 0.020 lbs | 0.009 ~ 0.015 lbs |
リセプタクル取り付け時の推奨ねじトルク
0.5 0.1 または 4.4 0.9 in-lbf
DEUTSCH 統合ナット プレートを使用するときは
787-0016-00を参照してください (8 ページを参照)。
利点
- モジュール化: 新規設計、顧客仕様および改良用途に最適
- 容易な取り付け: 複数のキーから選択可能
- 信頼性: EN4165 (シール、振動、火災、煙、毒性の規制と機械的耐久性) に適合
- 重量の最適化: 複合材質を使用した設計
特長
- コンタクト サイズ 24 ~ 8
- 同軸、Quadrax / 高速イーサネットまたは光端子
- 修正しやすい取り外し可能モジュール
- 多数のインサート レイアウト選択