同軸ターミネータ: 信号反射を最小限に抑える
同軸ターミネータは、ケーブルの開放端を終端し、信号のエンドポイントを形成する場合に使用されています。同軸ターミネータを使用することで、反射して元の回路またはシステムに返ってくる信号を最小限に抑えられます。反射して元のケーブルに返ってくる RF 信号は、干渉または電力損失の原因となることがあります。多くの場合ターミネータは伝送線の終端に設置し、ケーブルの AC インピーダンスに一致するように設計されています。一般的に当社の同軸ターミネータ製品群は、通信、防衛、および検査・測定といった用途に使用されています。