DDR4 ソケットによるメモリ モジュールへの信頼性の高い相互接続
当社の第 4 世代、ダブル データ レート、デュアル インライン メモリ モジュール (DDR4 DIMM) ソケットは、メモリ モジュールへの信頼性の高い接続を実現するよう設計されています。DDR4 DIMM ソケットは、データ センタのような常時稼働用途に使用する高品質メモリ ソケットです。DDR4 DIMM ソケットは 288 ピン SMT タイプと 288 ピン TH タイプをサポートしています。
製品の特長
DDR4 ソケット
- さまざまな取り付け方式に対応: スルー ホール・サーフェス マウント・圧入
- 狭幅と標準のエクストラクタから選択可能
- コネクタ ハウジングとエクストラクタは、多彩な色オプションをご用意
- JEDEC MO-309 に準拠したメモリ モジュールに対応
当社の DDR4 DIMM ソケットは、データ センタ サーバなどの常時稼働用途のために設計された高品質メモリ ソケットです。DDR4 DIMM は、DDR3 DIMM よりもピッチ幅が狭く、ピン数が増えています。JEDEC 業界規格モジュールに対応するよう設計されており、新しい高速データ プラットフォーム上の用途に適しています。次世代 DDR4 仕様に適合する TE の DDR4 DIMM ソケットは、DDR3 DIMM ソケットと比較して PCB スペースを最大 20% 節約します。また、コネクタ高さの最大 10% の縮小、電力消費の最大 70% の向上、サポートするデータ レートの 30% の高速化といった利点もあります。
0.85 mm
メモリ モジュール ピッチ
288
極数
2.4 mm
装着面高さ
製品概要
DDR4 ソケット
TE の DDR4 ソケットは、スルー ホール・表面実装・圧入といったさまざまな取り付け方式に対応し、狭幅と標準のエクストラクタ オプションから選択できます。また、コネクタ ハウジングとエクストラクタについて多彩な色オプションが用意されており、JEDEC MO-309 仕様に準拠したメモリ モジュールを装着できます。当社の DDR4 DIMM ソケットの用途は、通信機器、デスクトップ PC、サーバ、記憶装置などです。