接続品質
モジュラ設計の端子台は、電気特性に影響を与えずに小さく分割できるので、製品設計に合わせた長さとすることができます。最大で 600 V と 65 A の定格と対応線径 #6 ~ #26 AWG のモデルが用意されています。
実績のある信頼性。 TE の DIN レールおよびパネル取付け端子台は、データ、信号、電力の各用途に向けた多彩な接続スタイルと多様なピッチによりコネクタ システムを実現し、品質と設計に比類のない柔軟性を提供します。
製品の特長
- ヘッダ インタフェースへのさまざまなワイヤ アクセス角度が可能 (90 ~ 270°)
- 同じピッチ間隔で業界スタンダード ヘッダに適合
- 迅速なワイヤ接続
- カスタムのマーキングと表記が可能
- 標準以外の色を指定可能
- 電線対基板型と電線対電線型の端子台を幅広く用意
- カスタム ソリューションも可能
- 相互接続性能の向上を図るアクセサリのオプションを用意
用途
工場および産業用制御
- ファクトリ オートメーション
- 産業用
- PLC