スマートな配電の考え方
当社製配電ブロック独自のコンパクトなモジュラ設計により、 容易な取り付けが実現すると同時に柔軟性に優れた使用感が得られます。
利点
- 1 つの製品に 3 つの構成: 1 極 、多極分岐、ソーラー向けのグループ化
- 丸型またはフラット導線を接続し、銅製バーと比較して最大 50% のスペース節約
- 固定および絶縁コンポーネントを使用しないことで組み立て時間を 80% 短縮
- 定格 1500V DC および最大 12 の入力によって、ほとんどの最新式太陽光システム設置に最適
- 付属の印刷済みマーカ L1、L2、L3、N、PE、+、- によって識別が容易
主な特長
- 定格 80 A ~ 500 A
- 多極組み立てのためのインターロック機能
- 双方向開口部、スナップオン式、リバーシブル カバー
- 容易なジャンパを可能にするオプションの入力