ジャンクション ブロック パーティ
TE の共通結線システムは、標準 SAE-AS 39029/22 ソケット端子のみによって相互接続されたワイヤおよびコンポーネントのシステムで構成されています。
各種モジュールを収容できるよう設計されています。 ジャンクションは単一のバス バーを使った設計になっており、ソケット AS39029 端子に対応します。これらの共通結線システムはレールに容易にスナップイン/スナップアウトできる各種モジュールを収容できるようになっており、あらゆる種類のブッシングおよびディスクリート コンポーネントのニーズに対応します。また、軍事および航空宇宙環境を含め、あらゆる種類の液体浸漬でも性能を発揮できるように設計されています。
ベネフィット
- 組み立てが簡単
- 耐流体性のある圧着端子、サイズ 22、20、16、12
- 動作温度範囲: -65C から +200C
特長
- 耐腐食性
- 環境的に密閉されている
- 軽量複合設計
- 軍事環境や航空宇宙環境のあらゆる流体の中で機能するよう設計されている
技術情報
- SAE AS81714 Mil
- 絶縁抵抗: 最小 5000 メガオーム (25C 時)
- 個別のワイヤ シール
- 挿入可能な挿抜式端子