EMC シールドは電気の問題の機械的な解決策になります
EMC とは Electromagnetic Compatibility (電磁障害適合性) の略であり、電磁環境において、他の機器に許容できない電磁障害を与えることなく、機器が十分に機能する能力を意味します。 エレクトロニクス エンジニアはこれに非常に精通しており、電磁干渉 (EMI) をその発生源で解決するために、電子機器の設計において優れた基板レイアウト、フィルタリング、アース、伝送特性などを熟考します。ただし、筐体のシールドも同じように重要であり、放射妨害波や電磁妨害耐性の問題を解決します。シールドは電気の問題の機械的な解決策です。筐体設計エンジニアは、使用可能なガスケットの種類やそれらの属性の違いを理解し、筐体の継ぎ目やドアなどにガスケットを収容するための十分なスペースがあることを確認する必要があります。
主に 4 種類のガスケットが提供されています
ニット ワイヤ メッシュ
ニット ワイヤ メッシュは、キャリアに接着することで、溝または表面に取り付けることができます。シールドと腐食の問題に対処するために、4 種類のワイヤが用意されています。また、キャリアに接着することで優れた防塵および防湿シールが提供されるほか、ガスケットに高電流を流すことができるため、電磁パルス (EMP) 対策に有効であり、過酷な軍事用途でよく使用されています。
導電性エラストマ
導電性エラストマは、シリコーンやフルオロシリコーンに導電性粒子を充填したものです。カーボンから純銀までさまざまな粒子が使用されていますが、最も一般的なのはニッケルめっきされたグラファイトと銀めっきされたアルミニウムです。カーボンを除き、いずれも全周波数帯域で良好なシールド性能と高い性能を発揮します。ニッケルめっきされたグラファイトは、銀めっきされたアルミニウムの 3 分の 1 ~ 5 分の 1 と非常に安価でありながら、銀ベースの製品と同様のシールド効果を発揮します。導電性エラストマ複合材は、さまざまな形状の連続した長さで押し出すことができ、シートやダイ カットとして成形したり、部品として成形したりできます。導電性エラストマの「O」リングは、非常に費用対効果の高い EMI シールを実現し、その小さなプロファイル サイズ、軽量、高性能により、防衛や航空宇宙用途でよく使用されています。
フォーム イン プレースは導電性エラストマであり、液状の導電性シリコーンを筐体のハードウェアに直接塗布することができます。特に、ランド幅が狭い小型筐体への使用に適しており、導電性エラストマと同様にさまざまな充填剤を使用できます。このタイプのガスケットは、防塵および防湿シールを提供します。筺体の開閉には適していません。
シリコーンの配向ワイヤは、モネルやアルミニウムのワイヤを固体またはスポンジ状のシリコーンに垂直に配向させたものです。表面実装用の平板材料として利用可能であり、形状に合わせて型抜きしたり、短冊状に加工して額縁ガスケットを製作したりすることができ、良好な EMI および環境シールを提供します。このタイプのガスケットは、ワイヤが嵌合面を貫通するため、接触抵抗が非常に低く、防衛用途でよく使われています。

導電性ファブリック オーバー フォーム
導電性ファブリック オーバー フォームは商業用途に適しており、ほとんどは表面実装に固着し、柔らかくて弾性があるため、優れたキャビネット ドアのシールを形成します。ノートパソコンやゲーム機のアースとして、非常によく使用されています。

金属: ベリリウム銅/ステンレス鋼
ベリリウム銅フィンガーはせん断/ワイピング用途に適しており、シールド ルームのドアに使用されています。オールラウンドに高い性能を発揮しますが、シールド性を高め、ガルバニック絶縁の懸念に対応するために多数のめっき仕上げが用意されています。