サージ アレスタ
TE Connectivity のサージ アレスタは、アクティブな過電圧保護を提供します。当社の広範な製品により、さまざまな残留電圧および動作電圧に対応できます。NFF や EN45545 など、ニーズや求められる認定に応じて、防火・発煙に関する各種規格に適合できます。また、非常に苛酷な環境への対応が求められる GOST 型式認証の認証評価を受けています。
アクティブな過電圧保護を提供するサージ アレスタ 高価な資産の保護と屋根上システムの信頼性向上に直結します。このサージ アレスタは、お客様のニーズに応えるように設計されて試験されており、信頼性と高い操作性能を実現しています。TE Connectivity のサージ アレスタは、変圧器に直接取り付けるだけでなく、屋根上に配置することもできます。
AC ネットワーク向け OCP2
製品の特徴
AC ネットワーク向け OCP2
Bowthorpe EMP AC タイプ クラス 2 OCP2 サージ アレスタは、高価な資産の保護と鉄道システムの信頼性向上に直結するアクティブな過電圧保護を提供します。これらはお客様のニーズに応えるように設計されて試験されており、信頼性と高い操作性能を実現しています。OCP2 は IEC 60099-4 規格に基づいた認証評価を受けており、すべてのテスト レポートが独立した機関から認定されています。また、鉄道産業向けに特化して試験されており、EN 45545-2 に適合し、GOST 型式認証の認証評価を受けています。


AC ネットワーク向け RSTI 68
製品の特徴
AC ネットワーク向け RSTI 68
変圧器に直接取り付けるだけでなく、変圧器に接続する高電圧 (HV) ケーブル アセンブリの裏面にも取り付けられる新しいサージ アレスタです。この製品により鉄道車両の屋根上に配置する部品数が削減されるため、スペースが節約されます。このサージ アレスタは耐衝撃性と耐振動性に対する入念な試験が行われており、防火・発煙に関する EN45545-2 規格に適合しています。また、密閉された HV システムに完全に対応しており、周辺の設計について最大限の自由度がもたらされます。新しい Lopro 回路ブレーカを使用する鉄道車両の場合は、この二次サージ アレスタを回路ブレーカに直接取り付けることもできるため、HV システムの構成にさらなる自由度がもたらされます。短絡電流は 20 kA ですが、本製品は 15 kV および 25 kV の AC 軌道系に対して試験済みです。


AC ネットワーク向け PCA
製品の特徴
AC ネットワーク向け PCA
Bowthorpe EMP AC タイプ シリコン クラス 3 PCA サージアレスタは、高価な資産の保護と鉄道システムの信頼性向上に直結するアクティブな過電圧保護を提供します。また、鉄道産業向けに特化した耐衝撃性と耐振動性の試験も実施されており、EN 45545-2 に適合し、GOST 型式認証の認証評価を受けています。PCA シリーズ アレスタは最も過酷な環境条件でも動作するように設計されており、IEC 60099-4 の規格要件を上回る性能を発揮します。