屋根上ケーブル アセンブリ製品
TE が提供する高電圧ケーブル アセンブリ製品は、電気鉄道車両屋根上の高電圧相互接続ケーブル向けの、 「すぐに使用できる」ソリューションを提供します。
特長
- 鉄道環境での用途向けに最適化された、15/25 kV 屋根上ケーブル、機器接続ケーブル
- サプライ チェーンの簡略化、現場での簡単な設置を実現するため、TE で組立・試験を実施済み
- 用途ごとのカスタム設計
- 高速鉄道における 30 年以上にわたる経験と実績に裏打ちされた、信頼性を提供
- 従来のセラミック製同等品を上回る、軽量化と取り扱いやすさを実現
- ポリマ材の採用により、優れた耐衝撃性と、ほぼ破損することのない強度を実現
- メンテナンス フリーにより、総ライフサイクル費用を最小限に
業界を牽引する Raychem 高電圧絶縁/応力制御材料と、柔軟性に優れた ERP 絶縁ケーブルの組み合わせにより、設置しやすく、過酷な鉄道の使用環境でも確実な信頼性を発揮するアセンブリ製品を実現しました。 HVTT/HVTE ケーブル アセンブリ製品は、機関車、EMU (動力分散式車両)、高速鉄道に搭載される、高電圧電気機器の相互接続に特化して設計された製品です。HVTT ケーブル アセンブリの両端には、熱収縮タイプの結線処理が施されています。HVTE ケーブル アセンブリは、一方の端に熱収縮タイプの結線処理が施され、もう一方の端にはプッシュオン タイプの機器接続用コネクタが設けられています。HVEE ケーブル アセンブリ製品の両端には、プッシュオンタイプの機器接続用コネクタが設けられています。これらの製品群はモジュール方式を採用しているため、終端処理・プッシュオン・ケーブルを任意の組み合わせで使用できます。
標準定格:
特性 | 値 |
---|---|
動作電圧 | 15/25 kV (公称) |
交流耐電圧 | 50 kV/90 kV |
インパルス耐電圧 | 125 kV/175 kV |
部分放電 | <1.5 Uo で 5 pC |
動作温度 | -40°C ~ +80°C |
結線処理 | Raychem 熱収縮製品 - 多彩な設計展開 |
標準放電距離 | 330 mm/355 mm |
標準沿面距離 | 650 mm/1000 mm |
標準直径 | 90 mm ~ 135 mm |
機器コネクタ | EN 50181 インタフェース - Raychem RSTI その他業界標準品 |
ケーブル | EPR 絶縁 クラス 5 フレキシブル導体 各種設計/導体断面積に対応 |
コンポーネント | 標準製品 |
---|---|
電線 | Prysmian Draka Tenax-train-plus (N)TMCWOEU 50/95/120/240 mm2 Prysmian PROTOLON(HMK) (N)TMCGCHXOEUK 185 mm² (ご要望があれば、その他のケーブル タイプや導体サイズも特別にご用意できます) |
プッシュオン コネクタ | TE Connectivity RSTI-68R-HT (IEC 50181 Type C インタフェース) |
熱収縮終端処理 | スタッド固定による TE Connectivity セルフサポート型 (M20、M16、5/8 インチ UNC) ラグ固定による TE Connectivity 非セルフサポート型 (M12、M16) (ご要望があれば、その他の固定具サイズも特別にご用意できます) |
アース接続 | 片方または両方の端部を、M8/M10 で固定。長さ 250/500/750 mm (ご要望に応じて、その他構成にも対応可能) |
カスタム設計サービス
ケーブル アセンブリは、新造車両や改造車両ごとの要件に応えられるよう設計されています。終端処理と電線タイプの選択肢のほかにも、寸法と交差、取り付けとクランピング ポイント、HV とアース接続タイプ、アーク ホーン、変流器、電線管、その他アクセサリなど、さまざまな設計オプションをお選びいただけます。個々の設計は、ほとんどの主要な 2D/3D 製図パッケージでモデル化できます。世界中どこでも、TE の技術者が現場での試験的取り付けをサポートします。
試験
ケーブル アセンブリ製品では、主要な鉄道規格に基づく各種認定試験を実施済みです。ご要望に応じて試験成績書をご提供いたします。ケーブル アセンブリ製品はいずれも、定期試験と認証を経た後に出荷されています。完全なトレーサビリティを実現できるよう、アセンブリ製品にはシリアル番号が割り当てられています。