電気エネルギー消費量をデジタルで測定
電子パワー メータは、デジタル メータまたはスマート メータとも呼ばれ、業務または電気デバイスによる電気エネルギー消費量をデジタルで測定するデバイスです。このタイプのメータにより、デジタル接続を通じてリモートで追跡できるため、電力会社とビルのオーナーは要求される使用量とその他の電気的パラメータを管理することが可能です。
当社の Crompton ラインナップには、暗所および直射日光用途において高いコントラストによる視認性を実現する、プログラム可能なバックライトを備えた高解像度スクリーン機能が含まれます。エネルギーを節約するために、所定の時間が経過した後に暗くなるようにライトをプログラムできます。新しい「花弁」アレイ アイコンにより、測定対象システムの電力パーセンテージがフルスケールで表示され、瞬時に測定される力率 (PF) により PF を明確に把握できます。合計電力消費量が常に画面に表示されます。
製品概要
電子計測と保護装置
多機能測定システム: 100 種類以上のパラメータを測定・表示・通信します。一体型システムにより、エネルギ管理および SCADA システムに統合できます。オプションには、パルス通信、アナログ通信および RS485 通信プロトコルが含まれます。DIN ケース、DIN レール ケース、ANSI ケースの 3 スタイル、ディスプレイは LED または LCD からお選びいただけます。
トランスデューサ: 電気的パラメータを測定して分離し、業界標準の DC 出力信号に変換します。
エネルギー メータ: 消費電力を kWh (キロワット時) または kVArh (キロバール時) で測定し、パルス アナログ出力のオプションおよび選択可能な CT 比および VT 比で表示します。マイクロプロセッサ制御の回路は、0.5 級計器の精度を備え、計器のモニタまたはコンピュータの画面に直接出力表示します。
リレー: 設定ポイント制限内の電気的パラメータを継続的に監視・保護します。