ポリマ設計のパイオニア
特別に配合された熱可塑性ポリマ材料に基づく当社の熱収縮技術は、産業用途に合わせた製品の最適化が可能です。TE Connectivity はこれまで 60 年以上にわたり、エネルギ用途向けの Raychem 熱収縮技術の開発を続けてきました。TE の熱収縮チューブ・テープ・絶縁体は、保有コストの削減を図り、現場において信頼できるソリューションを提供します。当社製品は、IEC・IEEE・CENELEC の各規格に従って試験済みです。当社製品は、熱収縮ケーブル ジョイント・熱収縮中電圧端末材・熱収縮スリーブ・チューブ・テープなど、豊富なラインナップを取り揃えています。
30+
メンテナンスの要らないフィールド サービス期間
60
開発および改善に費した年数
30
1/C 熱収縮ジョイントの平均取付け時間 (分)
熱収縮技術の科学についてご覧ください。また、強度の紫外線要件、極度の汚染、塩水噴霧環境、オイル ブロッキング、難燃性および耐火性特性、原子力特性などの過酷な環境に耐えられるように設計された当社のケーブル付属品についてもご覧ください。