DWP-125 熱収縮チューブ: 湿気および化学物質に対する、環境にやさしい機械的保護とシーリング。
接着剤コーティングの中肉 DWP-125 熱収縮チューブは、湿気や化学物質の侵入からの機械的保護とシーリングを必要とする多くの商用用途において汎用的かつ環境にやさしい選択肢です。
概要
代表的な用途としては、アプライアンスや衛星通信などの要求の厳しい業界での特殊形状物 (ワイヤ スプライスや分岐など) の環境シーリングと保護があります。DWP-125 チューブには、フレキシブルで難燃性の放射線架橋ポリオレフィンによる外部ジャケットがあります。他の一般的な難燃性チューブとは異なり、DWP-125 チューブには多臭素化ビフェニール (PBB) と多臭素化ビフェニール酸化物 (PBBO) が含まれていません。ヨーロッパでは、これらの化学物質は環境的に有害な物質と分類されています。
DWP-125 が萎縮すると、内側の接着剤コーティングが溶解して流動し、構成部品や内部の接続端子がシールされて密閉されます。DWP-125 には 3 トーン収縮率があり、数少ないサイズ オプションでも幅広い基板直径に対応できることで在庫効率が向上します。DWP-125 は 125°C、600 V において UL 認可済み、CSA 認定済みです。
製品の特長
- 3:1 収縮率 によって、特殊形状物の絶縁やシーリングにも対応可能。
- –40°C ~ +110°C の連続動作温度定格
- 最低収縮温度: +80°C。
- 最低完全収縮温度: +125°C
- 難燃性定格 UL 224/CSA。
製品の特長
- 中肉の構造によって、取り付け後も柔軟性を維持しながら、より優れた機械的保護を実現します。
- 接着剤は、ポリエチレン、ネオプレン、鋼を始めとして、さまざまなプラスチック、ゴム、金属を接着できます。
- RoHS 対応
用途
- ハロゲン化ワイヤ スプライス、分岐、コネクタ対ケーブル分岐接続材などをシーリングおよび保護。
- UL 認可/CSA 認証取得済みの接着剤コーティングを施したチューブが必要な用途に最適です。
二層構造 熱収縮チューブ据え付けのデモンストレーション