二層構造 熱収縮チューブ据え付けのデモンストレーション

ES1000 熱収縮チューブ: 接着剤コーティングされたセミリジッドの簡単なスプライス
接着剤コーティングが施された透明の ES1000 熱収縮チューブは、シースルー検査が必要とされるワイヤ スプライス・結線・構成部品の環境的密閉および電気絶縁に特化して設計されています。
ES1000-125 チューブには、放射線架橋されたセミリジッド ポリオレフィンによる外部ジャケットがあります。 このジャケットは機械的に頑丈であり、ストレイン リリーフ性に優れているほか、ワイヤ スプライスや機械的な影響を受けやすい構成部品を摩耗から保護します。チューブの内層は独自のホットメルト接着剤です。ほとんどの種類の商用ワイヤ絶縁体をシールし、広い温度範囲で問題なく性能を発揮するように特殊な配合がなされています。厚手の接着剤コーティングは液体や湿気から確実に保護する役目を果たしており、腐食の影響や水分ウィッキングからハーネスを保護します。ES1000 チューブは収縮率が高く、数少ないサイズ オプションでも幅広いスプライスやコンポーネント径に対応できます。
製品の特長
- 収縮率 4:1。
- -40°C ~ +130°C の使用温度範囲。
- 最低収縮温度: +125°C。
- 最低完全収縮温度: +110°C。
製品の特長
- スプライスのシースルー検査が可能な透明な製品。
- 非難燃性。
- 優れた密着性を備えたホット メルト接着剤。
- 摩耗やひずみによる損傷からの優れた機械的保護。
- UL: E85381, 600V, 125°C
用途
- シースルー検査が必要とされるワイヤ スプライス、結線、構成部品の環境的密閉や電気絶縁に特化して設計されています。