二層構造熱収縮チューブ施工のデモンストレーション

TAT-125 熱収縮チューブ: ワンステップ電気絶縁と防湿シール。
TAT-125 は、接着剤コーティングを施した柔軟で薄肉の熱収縮チューブです。さまざまな用途のためにワンステップ電気絶縁と防湿シールを提供します。
概要
TAT-125 は、屈曲やその他の物理的酷使に耐える防湿シールが必要な用途に特に適しています。チューブと接着剤がいずれも柔軟性を備えているため、この防湿シールは基材の曲げにも耐えられます。
TAT-125 の薄手の接着剤コーティングは加熱によって溶解して流動し、確実な環境シールを形成します。接着剤は、PVC やポリウレタン、ネオプレン、鉛、鋼などのさまざまなプラスチック、ゴム、金属への粘着性があります。
特長
- 2:1 の収縮率。
- -55°C ~ +110°C の使用温度範囲。
- 最低収縮温度: +95°C。
- 最低完全収縮温度: +125°C。
- 難燃性定格 ASTM D2671。
- RoHS 準拠。
利点
- 外層チューブとその下の内層に接合する薄手の接着剤コーティングにより、確実な環境シールを形成。
- チューブと接着剤の高い柔軟性。
- 基材の曲げに強い性質を備えた防湿シール。
- 優れた機械的強度とカットスルー抵抗。
- ポリウレタン、ネオプレン、鉛、鋼などのさまざまなプラスチック、ゴム、金属に接合する接着剤。
用途
- シンプルなインライン スプライス、バイメタル ジョイント、構成部品をシーリングし、液体、湿気、腐食に対する保護を提供する。
- 柔軟性が特に必要とされる損傷したワイヤ絶縁体を修理する。
- ワンステップ電気絶縁と防湿シールを提供する。