フレキシブルで透明性が保たれた 200°C チューブ
HT-200 熱収縮チューブはフレキシブルで透明性が高く、難燃性と耐熱性、耐薬品性に優れていることを特徴とします。
HT-200 熱収縮チューブは、非常にフレキシブルで高い難燃性を持ち、透明性、耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素系樹脂材質で作られたチューブです。 複数ピン コネクタやはんだ付け部などの損傷しやすい電気接続部や結線部でも、きわめて薄肉の絶縁体とストレイン リリーフを実現しています。コンポーネントの高密度実装が要求される用途や油井内のセンサなどの被覆されたコンポーネントの目視検査に適しています。また、優れた耐薬品性と耐溶剤性が求められる用途に特に適しています。このチューブの高い耐熱性能は、軍用規格や工業規格にも適合します。HT-200 は NASA のガス放出要件にも適合しているため、人工衛星など、宇宙空間での用途にも適しています。
HT-200 熱収縮チューブ
関連リソース
特長
- すべての標準サイズに対応する 2:1 の収縮率
- 頑丈、非常にフレキシブル、きわめて薄肉の絶縁体
- AMS-DTL-23053 試験 C や ASTM D2671 手順 C の要件に適合する高い難燃性
- 軍用規格や工業規格にも適合する高い耐熱性能
- ほとんどの工業溶剤、燃料、化学薬品から保護
- NASA のガス放出要件に適合
適用事例
- 油井内の石油/ガス探査ツール
- 軍用および商用の航空機
- 衛星
- 自動車用エンジン
- 産業機器
- バッテリー カバー