一層構造熱収縮チューブ施工のデモンストレーション

BSTS/BSTS-FR 熱収縮チューブ: 3:1 の収縮率
BSTS/BSTS-FR は、汎用的な厚肉熱収縮チューブです。難燃性材料と非難燃性材料の両方が用意されています。
概要
厚肉により優れた絶縁性と摩耗保護を実現しながら、優れた電気特性を維持しています。湿度・かび・風化への耐性がある丈夫なポリマーでできています。
このチューブは、絶縁・耐摩耗性・ストレイン リリーフが重視される用途に便利です。シーラント テープとともに使用すると (難燃性の場合は S-1305、非難燃性の場合は S-1278)、非加圧用途で防水システムを実現できます。
製品の特長
- 3:1 の収縮率。
- -55°C ~ +110°C の使用温度範囲。
- 最小収縮温度: +90°C。
- 最低収縮温度: +121°C。
- RoHS 対応。
製品の特長
- 優れた厚壁絶縁および摩耗保護
- 接着剤不要 – 容易に除去可能
- 難燃性材料と非難燃性材料の両方を用意