HFT5000 熱収縮チューブ: 耐摩耗性、ハロゲンフリー、織物製
HFT5000 高フレキシブル織物製チューブはポリエチレンとポリエステルで作られており、優れた耐摩耗性を発揮します。このハロゲンフリー チューブは 2:1 の収縮率を特徴とし、さまざまな直径とサイズの基材に容易に施工できます。また、業界標準の切断機器を使用して簡単に切断できるため、配線やケーブル管理のニーズに対応する汎用的かつ効率的なソリューションとなります。
概要
HFT5000 熱収縮織物製チューブは、ゴム ホース・プラスチック パイプ・ハーネス配線バンドルなど、さまざまなコンポーネントに堅牢な機械的摩耗保護を提供する優れた選択肢です。精密に設計されたこのチューブは騒音や振動の抑制などのその他の課題にもよく対応でき、さまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションとなっています。
HFT5000 の傑出した特徴の 1 つに、並外れた柔軟性を発揮する編まれた構造があります。この設計により、チューブの保護品質を損なうことなく、湾曲したホースなどの変則的な形状の被着体に簡単に取り付けることができます。また、織物構造によって水・熱・湿度が溜まるリスクが大幅に低減されるため、保護対象のコンポーネントの耐久性と信頼性が向上します。
HFT5000 の堅く編まれたフィラメントは高温環境でも摩耗・摩擦・切断に優れた耐性を示し、容易な施工を実現します。このため、過酷な環境にさらされるコンポーネントを長期にわたって保護する必要がある用途で理想的な選択肢となります。
HFT5000 熱収縮織物製チューブは、自動車用配線や工業用ホースを扱う場合でも、高い耐摩耗性と柔軟性が必要なその他のコンポーネントを扱う場合でも、卓越した性能を発揮します。その高度な設計はコンポーネントを機械的損傷から保護するだけでなく、騒音や振動を軽減することで静かで安定した動作環境の実現にも貢献します。
製品の特長
- 2:1 の収縮率。
- -40°C ~ +125°C の使用温度範囲。
- 最小収縮温度: +80°C。
- 最低収縮温度: +110°C。
- RoHS 対応。
製品の特長
- 高フレキシブル織物製チューブ
- ポリエチレン/ポリエステル構造による優れた耐摩耗性
- ハロゲンフリー
- 熱収縮性で、固定器具なしで被着体にしっかり固定
- 湾曲したホースなど変則的な形状の被着体に沿って簡単に施工できるきわめて柔軟な織物構造
- 広い温度範囲にわたる卓越した耐摩耗性
- 業界標準の産業切断機器による簡単な切断
- 過酷な環境への抵抗性
- 柔らかく安全に取り扱えるマルチフィラメント構造
- 熱に弱い被着体に安全に施工できる低収縮温度