一層構造熱収縮チューブ施工のデモンストレーション

RNF-100 熱収縮チューブ: 機械的強度が高く、液体からの確実な保護を提供
RNF 100 熱収縮チューブは、収縮率が 2:1 で柔軟性があり、ポリオレフィン製で、さまざまな色が用意されています。耐摩耗性と耐溶剤性に優れ、特殊形状にも適合します。
概要
最高品質のポリオレフィンをベースにした熱収縮チューブで、全体的な特性のバランスが非常に優れており、さまざまな産業規格の認定を受けています。RNF-100 チューブは、物理的特性、科学的特性、電気的特性の独自のバランスを持ち、さまざまな用途に適合します。
軽量ハーネス ジャケット、絶縁、色分け、識別、液体からの保護に幅広く使用されており、機械的強度も備えています。
特長
- 2:1 の収縮率。
- -55°C ~ +135°C の使用温度範囲。
- 最低収縮温度: +95°C。
- 最低完全収縮温度: +121°C。
- RoHS/ELV 準拠。
利点
- 柔軟
- 卓越した総合性能
- 優れた物理的性能と電気特性
- 優れた耐薬品性および耐溶剤性
- 難燃性