一層構造熱収縮チューブ施工のデモンストレーション

RNF-150 熱収縮チューブ: 高性能で難燃性を備えた柔軟なフッ素系樹脂チューブ。
RNF-150 熱収縮、収縮率 2:1 のチューブは、柔軟性があり、難燃性架橋フッ素系樹脂で作られています。他の汎用チューブより約 40% 肉薄のチューブです。耐摩耗性が必要とされるワイヤのジャケットに使用します。
概要
特に低背型の耐摩耗性と柔軟性が必要とされる場合に、ワイヤのジャケットやバンドルに使用してライト デューティー ハーネスを形成できます。電気接続やワイヤの結線、ワイヤの識別、構成部品の実装に絶縁とストレイン リリーフを提供する目的でも使用できます。
製品の特長
- 2:1 の収縮率。
- -55°C ~ +150°C の使用温度範囲。
- 最小収縮温度: +110°C。
- 最低収縮温度: +150°C。
- RoHS/ELV 準拠。
製品の特長
- 高難燃性
- ほとんどの汎用ポリオレフィン チューブよりも約 40 % 肉薄
- 50 °C で多くの化学薬品や溶剤にさらされた後でも優れた物理および電気特性を発揮 (ケトンとの間接的接触は推奨されません)。
- 一次碍子として使用する場合の推奨最高温度: 135°C
- 難燃性