![](/content/dam/te-com/images/performance-material/global/product-hero-rendition-470-445/pm-rnf3000-470x445.jpg)
RNF-3000 熱収縮チューブ: フレキシブルかつ難燃性で、3:1 の収縮率
RNF-3000 熱収縮チューブは、一層構造の柔軟性に富んだチューブで、3:1 の収縮率、最大動作電圧は 0.6 kV です。液体、摩耗、ひずみ、機械的損傷に対する機械的耐性を備えています。
概要
柔軟で高収縮率の難燃性ポリオレフィン チューブは、幅広い電気絶縁および保護のニーズに対応する、汎用性に優れた重要なソリューションです。柔軟性に優れた設計が施されたこのチューブは、さまざまな形状やサイズに容易に適合し、ワイヤ結線や電気接続の絶縁およびストレイン リリーフに最適です。
この高性能チューブは難燃性があるだけでなく、ライト デューティー ハーネスやジャケットを必要とする用途でも高い効果を発揮します。堅牢な構造によって信頼性の高い保護と耐久性を確保し、ワイヤ、ケーブル、電気・電子コンポーネントを機械的損傷や環境要因から保護します。
また、このポリオレフィン チューブは電線とケーブルの識別にも優れています。一目でわかるように簡単にマークを付けることができ、電気システムの効率的で組織的な管理をサポートします。当社の難燃性ポリオレフィン チューブは、産業施設、商業施設、住宅環境のいずれでも卓越した性能を発揮し、あらゆる電気プロジェクトにおいて安全性と信頼性を約束します。
製品の特長
- 3:1 の収縮率。
- -55°C ~ +135°C の使用温度範囲。
- 最小収縮温度: +80°C。
- 最低収縮温度: +120°C。
- RoHS/ELV 準拠。
製品の特長
- 3:1 の収縮率の採用により、複雑な特殊形状にも容易に対応
- 少数のサイズで幅広い直径に対応し、在庫を削減
- きわめて優れた物理的・化学的・電気的特性がきわめて信頼性の高い汎用チューブの業界標準に対応
- 難燃性