一層構造熱収縮チューブ施工のデモンストレーション

RP-4800 熱収縮チューブ: 高収縮率、難燃性
RP-4800 熱収縮チューブは、4:1 の収縮率のポリオレフィン チューブで、さまざまな基材の寸法に適合します。航空燃料や作動油などの一般的な溶剤や化学物質に曝露されても目立った劣化を示すことはありません。
概要
ハーネスやケーブルの修理に適しています。大径のコネクタやトランジション部をカバーした後、小径のジャケットにフィットするまで収縮させます。こうすることで、さまざまなサイズの対象物を絶縁・保護できます。また、ハーネス用途で必要となる耐摩耗性と耐溶剤性も備えています。
製品の特長
- 4:1 の収縮率。
- -55°C ~ +135°C の使用温度範囲。
- 最小収縮温度: +95°C。
- 最低収縮温度: +121°C。
- RoHS 対応。
製品の特長
- 多種多様な基材寸法に良好に適合
- 業界規格や軍事規格の基準を超える、きわめて優れた物理的・化学的・電気的特性
- 航空燃料や作動油などの一般的な溶剤や化学物質に曝露されても目立った劣化なし