![](/content/dam/te-com/images/performance-material/global/product-hero-rendition-470-445/pm-rt-3-470x445.jpg)
RT-3 熱収縮チューブ: 難燃性を備えた半硬質ポリオレフィン
RT-3 は、難燃性を備えた放射線架橋半硬質ポリオレフィンで設計された、一層構造チューブです。RT-3 は、半自動生産設備などのワイヤのストレイン リリーフ用途に適しています。特定のスペード/断路端子に利用できるサイズと比率です。
概要
RT-3 チューブは、ワイヤのストレイン リリーフ用途に最適です。優れたストレイン リリーフおよび「弱点」の絶縁を実現し、はんだや圧着ジョイント、その他の通常影響を受けやすいワイヤ スプライスや成端点から屈曲応力を伝達します。
RT-3 は、伸張時内径が厳密に制御されたチューブを必要とする半自動生産設備に特に適しています。RT-3 のサイズと膨張率は、特定のスペード/断路端子に利用できます。
RT-3 チューブは、難燃性を備えた放射線架橋半硬質ポリオレフィン製です。他の一般的な難燃性チューブとは異なり、RT-3 チューブには多臭素化ビフェニール (PBB) と多臭素化ビフェニール酸化物 (PBBO) が含まれていません。RT-3 はすべての色で UL 認可済み、黒色では 125°C、600 V において CSA 認定済みです。
製品の特長
- 2:5:1 の収縮率。
- -55°C ~ +135°C の使用温度範囲。
- 最小収縮温度: +110°C。
- 最低収縮温度: +135°C
- RoHS 対応。
製品の特長
- 綿密に制御された伸張時内径
- 高耐摩耗性
- 優れた耐薬品性および耐溶剤性
- 優れた物理的性能と電気特性