RW-175 熱収縮チューブ: 優れた視認性と、曲げによる損傷低減
RW-175 熱収縮チューブは、丈夫で半硬質の、きわめて薄肉の絶縁被覆です。特に高温性能、卓越した耐摩耗性、カットスルー抵抗、優れた化学的・溶剤特性を必要とする用途に適しています。半透明のポリフッ化ビニリデン材料を材料として、中のコンポーネントを目視検査できます。
概要
RW-175 熱収縮チューブは、丈夫で半硬質の、きわめて薄肉の絶縁被覆です。特に高温性能、卓越した耐摩耗性、カットスルー抵抗、優れた化学的・溶剤特性を必要とする用途に適しています。半透明のポリフッ化ビニリデン材料を材料として、中のコンポーネントを目視検査できます。
RW-175 チューブは、複数ピン コネクタやはんだ接続部の電気絶縁とストレイン リリーフを実現します。また、高温コンポーネントやヒーターのリード線の絶縁体としても広く使用されています。薄肉構造の RW-175 は、コンポーネントの高密度実装を必要とする用途に最適です。
RW-175 は、JP-8、酸化剤、強酸を含む、ほとんどの工業溶剤、燃料、化学薬品から保護します。150°C、600 V において UL 認可済み、CSA 認定済みであり、VW-1 および OFT 難燃性定格に適合します
製品の特長
- 2:1 の収縮率。
- -55°C ~ +175°C の使用温度範囲。
- 完全収縮温度: +175°C。
- RoHS 対応。
製品の特長
- 頑丈で半硬質の、きわめて薄肉のチューブ
- 軍用規格および工業規格を上回る、優れた難燃性と耐熱性
- 超小型チューブもご用意
- 溶剤・燃料・化学薬品に対する保護を提供
- NASA によるガス放出要件に適合
- 透明タイプは、従来のソリューションよりも高い視認性と耐損傷性を発揮
一層構造熱収縮チューブ施工のデモンストレーション
申請
- 生活家電製品
- 軍用・民間飛行機
- 衛星
- 商用電子機器および通信機器
- 産業機器