一層構造熱収縮チューブ施工のデモンストレーション

VERSAFIT-3X 熱収縮チューブ: 難燃性、高収縮率、低収縮温度のポリオレフィン チューブ。
VERSAFIT-3X 熱収縮チューブは高い柔軟性と難燃性特性を備え、-55 〜 135 °C の使用温度で特殊形状に容易に対応できます。
概要
VERSAFIT-3X は、インライン コンポーネント、電気接続、ワイヤ結線、およびスプライスの電気絶縁とストレイン リリーフを実現します。柔軟なライト デューティー ハーネス用にワイヤを束ねます。ワイヤ、ケーブル、端子、電気および電子コンポーネントを識別したり、カラー符号化したりします。
製品の特長
- 収縮率 3:1。
- -55°C ~ +135°C の使用温度範囲。
- 最小収縮温度: +70°C。
- 最低収縮温度: +90°C。
- RoHS 対応。
製品の特長
- 高難燃性
- 収縮温度が低いため施工時間を短縮でき、温度に影響を受けやすいコンポーネントへの破損リスクを低減
- 環境的に有害な物質と分類されている多臭素化ビフェニール (PBB) と多臭素化ビフェニール酸化物やエーテル (PBBO および PBBE) なし