一層構造熱収縮チューブ施工のデモンストレーション

Versafit-V2 熱収縮チューブ: 高難燃性、低収縮温度のポリオレフィン チューブ。
VERSAFIT-V2 は UL 224 の要件を満たす VW-1 グレードの UL 認可済みチューブです。ポリオレフィン素材で開発されており、非常に柔軟で難燃性があります。
概要
Versafit-V2 は、多くの商業用途で費用対効果の高い製品です。インライン コンポーネント、断路端子、スプライスを電気的に絶縁および保護します。きわめて柔軟なライト デューティー ハーネス用にワイヤを束ねます。電気ワイヤ接続の応力を緩和します。ワイヤ、ケーブル、端子、コンポーネントを識別したり、カラー符号化したりします。
製品の特長
- 収縮率 2:1。
- -30°C ~ +125°C の使用温度範囲。
- 最小収縮温度: +70°C。
- 最低収縮温度: +90°C。
- RoHS 対応。
製品の特長
- 高難燃性
- 収縮温度が低いため施工時間を短縮でき、温度に影響を受けやすいコンポーネントへの破損リスクを低減
- 非常に良好なホットスタンプ
- きわめて柔軟性に優れ、曲げてもシワが寄りにくい性質
- 非架橋素材と比較して、高い定格温度、熱安定性と物理的刺激への優れた耐性