HFT5000 熱収縮織物製チューブにより摩耗から保護
ゴム ホース、プラスチック パイプ、ハーネス配線バンドルなどの保護にHFT5000熱収縮織物製チューブをご利用ください。
HFT5000 熱収縮織物製チューブにより高い耐摩耗性を実現。 このRaychem チューブ製品はポリエチレン素材とポリエステル素材から編まれており、ハロゲンフリーです。その堅く編まれたフィラメントは優れた耐摩耗性を実現し、チューブ内での水の捕捉・熱・湿度にも抵抗性があります。HFT5000 チューブの非常にフレキシブルな性質によって、湾曲したホースや配線ハーネス バンドルなどの変則的な形状の被着体にも簡単に据え付けられます。比較的低い収縮温度で 2:1 の収縮率で収縮し、熱に弱い被着体を保護します。
2:1
収縮率
80°C
最低収縮温度
ゼロ
ハロゲン添加
特徴と利点
- 熱収縮性、固定器具なしで被着体にしっかり固定
- 被着体の外径移行部に簡単に据え付けられる 2:1 の収縮率
- 変則的な形状の被着体に沿って簡単に据え付けられる非常にフレキシブルに編まれた構造
- 熱に弱い被着体に安全に据え付けられる低い収縮温度
- 広い温度範囲にわたる耐摩耗性
- 各種用途に対応する幅広いサイズ オプション
- 過酷な環境への抵抗性
- 業界標準の産業切断機器による簡単な切断
- 閉ざされた空間で使用できるハロゲンフリー素材
適用できる業界
- 航空宇宙および防衛
- 自動車
- 商業機器
- 産業
- メンテナンス、修理、および組織 (MRO)
- 船舶
- 鉄道