EVC 135 コンタクタ
瞬時の切り替え。TE のコンパクトなコンタクタは、信頼性に優れた高速な切り替えとカスタム接続をハイブリッド車と電気自動車に実現します。
コンパクトでカスタマイズ可能なコンタクタ。 TE の EVC 135 メイン コンタクタは、ハイブリッド車と電気自動車の高電圧バッテリーと車両システムとの間で信頼性に優れた高速なスイッチングを実現します。コンパクトなコンタクタでありながら、DC 450 V で 135 A の連続電流容量を備えています。このコンタクタは開いた接点間の耐電圧を 8 kV として設計されており、バッテリーの堅牢性向上に効果的です。長期間の非稼動状態にあっても接点の酸化や汚染が発生せず、過酷な環境下でも本来の電流切り替え容量を発揮します。設定可能な取り付け方向とカスタム接続により、実装上のさまざまなニーズに対応できます。 このコンタクタは 100 万回の機械寿命を持ち、接点には極性がないので、ほとんどあらゆる方向で取り付けることができます。
用途
- ハイブリッド車の主電源リレー
- 高電圧システムのアクセサリ リレー
- 高速プレチャージ
製品群
EVC 135 メイン コンタクタ
型番 | コイル オーム | ワイヤ長 | コイル結線 | 取り付け |
---|---|---|---|---|
EVC135-4BNG | 15.3 Ω | 6 インチ (150 mm) | 被覆を除去した ワイヤ | ボトム |
EVC135-4ANG | 15.3 Ω | 15 インチ (380 mm) | 被覆を除去したワイヤ | ボトム |
EVC135-4BNH | 15.3 Ω | 6 インチ (150 mm) | 被覆を除去したワイヤ | サイド |
EVC135-4ANH | 15.3 Ω | 15 インチ (380 mm) | 被覆を除去したワイヤ | サイド |
EVC135-5BNG | 26 Ω | 6 インチ (150 mm) | 被覆を除去したワイヤ | ボトム |
EVC135-5ANG | 26 Ω | 15 インチ (380 mm) | 被覆を除去したワイヤ | ボトム |
EVC135-5BNH | 26 Ω | 6 インチ (150 mm) | 被覆を除去したワイヤ | サイド |
EVC135-5ANH | 26 Ω | 15 インチ (380 mm) | 被覆を除去したワイヤ | サイド |
EVC135-6BNG | 3.9 Ω | 6 インチ (150 mm) | 被覆を除去したワイヤ | ボトム |
EVC135-7BNG | 96 Ω | 6 インチ (150 mm) | 被覆を除去したワイヤ | ボトム |
電気
- コンタクタ配置: 主接点 SPST–NO-DM (1 フォーム X)
- 定格電圧: DC 450 V
- 定格連続電流: 135 A
- 短時間定格電流 (3 分): 200 A
- コイル動作電圧: 12 V、24 V
- コイル抵抗 (+20 °C): 異なる釈放電圧で 26 Ω、15.3 Ω、3.8 Ω
機械
- 小型でエポキシ密閉された樹脂エンクロージャの体積は約 65.5 cm3 です。
- M4 ねじのサイド取り付けまたはボトム取り付けの付いた堅牢な取り付けプレート
- 不活性ガスを充填した接触チャンバ
- コイル接続用フライング リード
- M5 ボルトのねじ山付き負荷端子
- 機械寿命: 1,000,000 サイクル