高電流リレー: 安全な接続と取り外し
高電流リレーは、高電流を切り替えて通すために使用する一般的な種類の電気機械リレーです。これらのリレーは、多くの場合、ねじ込んで負荷ケーブルに直接接続するか、リードフレーム上に取り付けます。ラッチ タイプも用意しています。当社の自動車用高電流リレーは、自動車市場において、最大電圧 48 V、最大電流 200 A の条件下で車載バッテリー、バッテリー管理、バッテリーの接続解除、始動停止システム、高性能電気ヒーター、駆動系、ポンプで使用するように設計されています。高電流リレーは、トラック・バス、および農業用および建設用車両などのヘビー デューティー車両で広く使用されています。
利点
自動車用高電流リレー
- パワー用途向けのコンパクトなリレー。
- 高電流開閉容量。
- エネルギ管理、バッテリーの接続解除、始動停止システム、電動パワー ステアリングなどの専門用途に幅広く対応。
- 電動と手動による設定とリセットなどの専用機能を備えたリレー。
- ラッチ タイプもご用意。