マイクロ リレー、ミニ リレー、大型リレー
TE のプラグイン リレーはマイクロ、ミニ、大型の ISO リレーを特徴としており、12 V、24 V、48 V の各電源システムに対応した高電流型、ラッチ型、モジュール、およびソケットをご用意しています。これらのプラグイン リレーはクロス カーライン用途向けに設計され、メーク型、チェンジオーバ型、2 回路メーク型、ブリッジ メーク型といった接点配置のものがあります。オプションとして、実装面積をカスタマイズした特殊型、直列部品型、並列部品型、シュラウドを設けた防水型もご提供します。TE のプラグイン リレーはシステム内で簡単に交換でき、自動車市場内のさまざまな用途、たとえばワイパーやポンプ、エネルギ管理、イグニッション、ファン、ヒーターなどで広く使用されています。自動車用プラグイン リレーは、乗用車・トラック・バス、および農業用および建設用車両などのヘビー デューティー車両で使用されています。
リレーモジュールとは?
TE のプラグイン リレーは、ハーネス、基板取り付け、リレー モジュールに使用されます。 リレー モジュールとは、電気機械式リレーとオプションの電極を包含するユニットであり、単一のリレーでは実現できない専用機能を可能にします。一般的な用途には、ワイパー モジュール、冷却ファン モジュール、スターター モジュールなどがあります。このような小型リレー モジュールは多くの場合、走行車両内の構造的な問題を労力もコストもかけずに解決できるように設計されたものです。
当社のリレー ホルダ Gen2 は、自動車に必要なリレーやフラッシャなどのプラグイン装置を使用したさまざまなスイッチングおよびパワー用途の要件に応えるよう設計されています。これら製品は、ラック・バス・オフロード車におけるエンジン室と利便性のためのさまざまな用途の仕様に準拠しています。スタンドアロン コンポーネントとして利用することもできますし、当社の広い製品ラインナップから選んだ他のヒューズやリレー モジュールと組み合わせて完全なハード ワイヤ配電システムを構築することもできます。