KISSLING シリーズ 26 (Bi) 高性能双安定リレー
この双安定リレーは、低電力ドレインが必要な配電用途に理想的であり、慎重な設計と最適化された磁気回路による極めて高い耐衝撃性と振動抵抗性を特長としています。このリレーで使用されているシーリング技術は、IP67 および IP6K9K (蒸気圧クリーニング) の保護標準の両方に適合します。このリレー シリーズは、航空機およびミリタリ車両における過酷な条件のさまざまな用途に非常に適しています。
特性
- 双安定高性能リレー / コンタクタ
- IP67/IP6K9K (蒸気クリーニング) シーリング技術
- 最適なスイッチング特性を備えた効率的なコイルおよび磁気回路設計
- ミリタリ グレードの性能
- 個別の要件に対応する幅広い構成オプション
技術データ
- 連続電流と 100% のデューティー サイクルを実現する主接点定格電流
- 定格で最大負荷時のスイッチング サイクルが 100,000 以上
- 機械寿命試験で 200 万の機械的サイクルを達成
- 30 G の耐衝撃性と 10 G の振動抵抗性、MIL-STD 202 適合
- -67⁰F ~ +185⁰F の環境使用温度を実現する広範囲の定格
用途の領域
- 電源供給
- リモート バッテリー断路
- HVAC 制御
- 補助電力システム
その他の重要なメリットとして、端子の電圧降下が低いことによる接触面の発熱の低さ、コンパクトな設計、銀合金端子材料、機械式および高温熱安定性絶縁コンパウンドの使用があります。 端子とハウジングの両方が耐腐食性を備えています。これらのリレーは、無接点設定および 12V & 24/28V コイル電圧で利用可能です。お客様の取り付け条件に適したソリューションを実現できる、さまざまな種類のブラケットを用意しています。またコイルでの電磁干渉を除去する、オプションの抑制デバイスとオプションの補助接点も利用できます。それぞれのタイプに関する詳細な情報は、必要に応じてご提供します。クライアントの仕様に合わせてカスタム リレーを開発することもできます。
製品群