負荷接続用の上部マウントクイックコネクトタブを備えたパワー PCB リレー
TE Connectivity の省スペース RZF リレーは、負荷接続用の上部マウントクイックコネクトタブを備えたプリント基板リレーです。これにより、負荷電流をプリント基板から切り離すことができます。RZF リレーは、類似のリレーよりも低背で最大 16 A の定格であり、電子レンジ、給湯器、電気調理機器、自動販売機、およびその他の産業用/商用アプリケーションに適しています。
プリント基板 (PCB) からの最大 16 A の負荷電流を遮断するよう設計されています。 RZF 単極、ノーマル オープン リレーは、負荷接続用の上部取り付けクイック コネクト タブを備えています。タブを含めた取り付け高さがわずか 27.6 mm (1.09 インチ) の RZF リレーは、競合他社の類似製品より低背型です。これにより、PCB 上の貴重なスペースを節約し、カバーまたは他のコンポーネントを PCB に接近して配置することができます。完全自動化されたラインでの生産は、高いレベルの一貫した品質を保証するのに役立ち、コストを抑えるのにも役立ちます。家電製品への適用性をサポートする IEC 60335-1 第 5 版に準拠しています。
<28mm
タブを含む取り付け高さ
16 A
250 VAC、85°C での端子定格
5kV≦
耐電圧(端子/コイル間)
主な特長
- 1 フォーム A (1 NO) 端子定格は 250 VAC で 16 A
- THT PCB 端子 + 負荷接続用の上部マウント 4.8 x 0.5 mm (0.187 x 0.020 インチ) クイック コネクト タブ
- タブを含む取り付け高さはわずか 27.6 mm (1.09 インチ)
- 使用温度範囲 85°C
- 5 ~ 48 V の DC コイルには 530 mW コイル電力が必要
- 5 kV 以上の耐電圧(端子-コイル間)
- 完全自動化された生産は、コストを抑えながら一貫した品質を保証するのに役立ちます。
- IEC 60335-1 第 5 版に準拠 (グロー ワイヤ試験)
- UL 認可済み、ファイル番号 E214025
- VDE 認定、証明書 40046175
- CQC 認定、証明書 17002175064
主な用途
- 電子レンジ
- 電気調理機器
- 給湯器
- 自動販売機
- PCB から負荷電流を切り離すことが望ましい場合の、その他の産業用制御および商用制御