軍用航空センサ
TE では、軍事および航空宇宙のニーズに対応するセンサを豊富に取り揃えています。
TE には、センシング技術を過酷な電気的環境から密閉された耐久性の高いパッケージに適合させる力があります。 軍事、航空宇宙、海洋市場における経験と電子回路実装に関する専門知識を基に、お客様の求める過酷な環境に適したセンサの選定をお手伝いいたします。当社のセンサは振動、衝撃およびその他の機械的負荷に耐えることができます。これらの製品は DO160 試験に合格しており、お使いのシステムに簡単に統合できる、適切なフォーム ファクターでお届けします。
包括的ソリューション
- 高確度
- 高い信頼性
- 軽量
- 省電力
- 便利でコンパクトなフォーム ファクター
- 苛酷な環境への適応性
- 高速テレメトリ
- コネクタおよびケーブル




カスタム アセンブリ
- カスタム エンクロージャ
- 苛酷な環境に適したシーリングおよびシールド
- 特殊ケーブルおよびコネクタ
- 社内での試作品製作
- 概念実証モデル
- コンプライアンス エンジニアリング
- UL、CSA、FCC、CE、CISPR、CTICK、VDE、TUV、および企業固有の基準など、全世界で政府機関等の組織から認定を受けています
- 必要に応じてお客様固有のラベリングが可能
TE はお客様と協力して、お客様の用途のカスタム要件を理解します。徹底して正確かつ堅牢で、信頼性が高い、優れたソリューションを設計、製造、およびお届けすることが当社の目標です。