用途
精密誘導兵器でのフォトダイオードの用途
四分割フォトダイオードが精密誘導兵器の運用にどのように貢献するかをご覧ください。
自律システムと新しい破壊的兵器は、将来の戦術作戦において主要な役割を果たすと考えられます。 この文脈では、精密誘導兵器は、特に終末誘導段階で優れた性能を発揮していることが証明されています。電波妨害に対する強さと精度の高さにより、現代戦で好まれる弾薬となっています。
精密誘導兵器の運用
- 標的指定: 「デジグネータ」がビームを標的に反射させることによってレーザー スポットを作成します。レーザー デジグネータは、航空機の胴体に取り付けられたハンドヘルド デバイスや先進照準ポッド (ATP) を使用して地上部隊によって起動されます。
- 武器配備: セミアクティブ レーザー (SAL) 追尾装置を装備した PGM が標的に向けて発射されます。SAL には、通常、赤外線フィルタ、非球面レンズ、四分割フォトダイオード (QP) と呼ばれる四象限シリコン フォトダイオードが含まれています。
- 初期誘導:発射後、PGM は、全地球測位衛星 (GPS) と慣性航法システム (INS) からのフィードバックを使用して、意図した標的に兵器を誘導します。
- 終末誘導: 発射体が標的に近づくと、SAL センサ アレイがアクティブになり、ミサイルの軸に対するレーザー スポットの位置を監視します。兵器のコンピューター制御は、この入力を使用してミサイルの軌道を維持します。
- 標的ロック: PGM が標的に近づくと、誘導システムは QP の電子クロスヘア内のレーザー スポットに高精度でロックを維持します。
- 起爆: 武器をレーザー スポットにロックした状態で、PGM は着弾時に弾頭を爆発させ、意図した場所に爆発物を正確に届けます。
精密誘導兵器の精度向上は、現代の戦闘において民間人死傷者の減少に大きく貢献してきました。これらの高度なシステムによって発射後にリアルタイムで調整が行われ、意図しない標的に命中しないようにします。これらの兵器システムを攻撃前の情報 (衛星画像やその他の監視など) と組み合わせることで標的の識別精度を確保し、民間人の犠牲を最小限に抑えることができます。
PGM によって爆撃の精度が向上することによって利用する弾頭を小型化することができ、爆発半径を狭めて巻き添え被害のリスクを抑えられます。一部の弾薬には、武器の不活性化や安全な場所への方向転換が可能なアボート システムが含まれています。PGM は、重要な標的を排除する軍の能力を向上させるとともに、巻き添え被害の可能性を減らしてインフラや民間人への不必要な危害を減らしてきました。
TE Connectivity 四分割フォトダイオード
TE Connectivity は高感度四分割フォトダイオードを提供し、 セミアクティブ レーザー システムの精度向上に貢献しています。当社のラインナップではさまざまな構成を選択できるため、製品構成にすばやく簡単に実装できます。当社では、視野 (開口部) コスト・応答時間・精度・暗電流ターゲットに関するお客様のニーズに応えるように、四分割フォトダイオードをカスタマイズするさまざまなオプションをご用意しています。
- 四分割表面積のサイズと形状: さまざまな四分割表面積のサイズに加え、円形または正方形のアクティブ領域で利用可能。
- コストと耐久性の要件に応じて N 型 (共通陰極) または P 型 (共通陽極) の設計を選択可能。
- 波長 1064 nm に最適化: 既製のシリコン フォトダイオードよりも高い感度を実現。
- 反射防止ウィンドウ コーティング: 信号伝送の改善をサポート。
- 温度センサおよび抵抗ヒーターを容易にする設計: 温度補償を可能にすることで、精度と安定性の向上、性能の向上、長寿命、用途の汎用性を実現。
- 8 ピクセル四分割フォトダイオード構造: より複雑で高感度な検出領域を実現。