![洋上の遠隔操作ビークル付き海中坑口](/content/dam/te-com/images/sensors/global/application-hero/subsea-oil-gas-equipment.png)
適切な保護の選択
LVDT 位置センサは、さまざまな侵入保護のレベルで構成できます。
IP (侵入保護) 定格は、ほこりや水などの異物による侵入に対するセンサの保護レベルの分類です。 IP 定格の 1 桁目はセンサに侵入する異物に対する保護レベルを表し、2 桁目は水の侵入に対する保護レベルを表します (表 1 を参照)。0 は侵入に対する保護がなく、数字が大きくなるに従って、特定の環境で動作しているセンサに侵入する異物に対する保護力が強くなります。LVDT 線形位置センサの IP 定格は、通常 IP-61 ~ IP-69 の間です。すべての構成において LVDT センサは実質上防塵であり、IP 定格の 1 桁目の数字には常に “6” が使われていますが、水侵入保護レベルは構成によって異なります。たとえば、コイル保護に限界がある LVDT 位置センサもあれば、ワニスやエポキシで保護されている位置センサもあります。ハーメティック シールされた LVDT は溶接で密閉されており、センサへの侵入は不可能です。LVDT 構成の種類別に異なる IP 定格が付けられており、製造業者によって異なる場合があります。
侵入保護 (IP)
表 1
IP の 2 桁目 | 水の侵入に対する保護レベル |
---|---|
0 | なし |
1 | 水の滴下 |
2 | 最大 15° 傾けたときの水の滴下からの保護 |
3 | 水の噴霧からの保護 |
4 | 水しぶきからの保護 |
5 | 噴流水からの保護 |
6 | 強力な噴水流からの保護 |
7 | 一時的な浸水 |
8 | 水没 |
ハーメチック シールされていない LVDT
IP-61
ハーメチック シールされていない LVDT 線形位置センサの外部シーリングは、IEC 規格 IP-61 に準拠しています。これらのセンサはほこりの侵入や凝縮から保護されており、次の用途に適しています。
- ほこりや汚物の限定的な暴露を伴う乾燥環境
- ラボでの試験、屋外用途
- 精度計測
- ダイヤル インジケータの交換
- ロボット アクチュエータの位置フィードバック
コイルがエポキシで完全にカプセル化されている場合、ハーメチック シールされていない LVDT 位置センサの定格は IP-64 になり、高湿度が生じる環境での使用に最適です。
ハーメティック シールされた LVDT
IP-68
ステンレス鋼だけで構成され、ハーメティック シールされた LVDT にはコイル巻線が導入されており、IEC 規格 IP-68 に準拠して苛酷な環境から密閉されています。これらのセンサは、完全な防塵に加え、水侵入のない一定の圧力までの長期的な浸水に対する定格を備えています。 IP-68 定格の LVDT に推奨される用途:
- 屋外の構造モニタ
- ほこり、土、グリース、湿度の用途
- 高負荷産業用
- バルブ位置
製造業者によって IP-68 に定格付けされたセンサがすべて同じとは言えませんが、IP-67 定格を超えていることは確かです。IP-68 センサは、コネクタ以外の金属で構成されるすべての接液部とともに溶接で密閉されています。非動作時には、センサ自体が最大 1,000 psi までの水またはその他の液体に浸漬されます。水が嵌合プラグに入ると短絡が発生するので、センサが浸漬されているときは使用できません。
水中 LVDT
IP-68
水中で使用できる LVDT は定格 IP-68 を備えており、適切な Seacon-Branter 嵌合コネクタが使われています。コネクタと嵌合プラグは、最大 5,000 psi 以上の圧力に対する定格を備えています。通常、これらのユニットは、交換や修理のためのユニットへのアクセスに多額の費用が必要となる、クリティカルな用途での使用において 20 年間の寿命を保つように設計されています。
推奨用途:
- 海水または淡水
- ダム/橋の構造モニタ
- チョーク/クリスマス ツリーのバルブ位置モニタ
- 海中伸び計
- 係留ケーブル
- ROV アクチュエータ/ラッチ位置フィードバック