O2 洗浄済み圧力トランスデューサ
酸素圧力用途に備え、圧力トランスデューサの洗浄は万全ですか。
TE では、酸素での使用に備えた洗浄が可能な、圧力トランスデューサおよびトランスミッタを製造しています。 TE センサやトランスデューサは Praxair GS-38 規格に従って清浄されており、輸送時には保護用二重バッグを使用することで、糸くず・油・汚染物質を完全に排除しています。

TE の各種圧力トランスデューサは一体型ステンレス鋼圧力センサを採用することで、シリコン油による酸素の汚染や、セラミック ダイアフラム センサ内の O リング破損の可能性を排除しています。316L 圧力トランスデューサは高圧酸素用途に対応しており、最適な媒体適合性を実現します。各製品は防爆領域や本質安全領域を含む危険地域用に設計することができ、プロセスプラントや病院で使用されています。TE ではこのほか、低温液面測定用の差動圧力トランスデューサの設計・製造も手がけています。TE では、密閉タンク内で差動圧力トランスデューサを使用することにより、当社の MEMS 技術や LVDT センサ技術を採用したカスタムの液面測定ソリューションの設計・製造を行っています。