![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/multi-pos-mtd-fastin-faston-hsng.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
多極 FASTIN-FASTON ハウジング
TE Connectivity (TE) は、クリンプ式の 250 シリーズ FASTIN-FASTON タブおよび FASTON リセプタクルに対応する極間 7 mm の 3 極ハウジングを発売します。この新しい電線対電線ハウジングはグロー ワイヤ試験 (750°C で着火しない) に合格し、UL94 V-0 燃焼性基準も満たしています。このハウジングは、室内空調装置などの 3 極電線対電線パワー接続を必要とする用途に利用でき、組み立て工程の迅速化につながる人間工学的な利点も備えています。
製品の特長
- 250 シリーズ FASTIN-FASTON ストレート タブおよび FASTON ストレート リセプタクルに対応する 3 極のナイロン 6/6 ハウジング
- 電気的絶縁端子
- IEC 60335-1 グロー ワイヤ試験 (750°C で着火しない) に合格し、UL 94 V-0 燃焼性基準にも適合
- -30°C ~ 105°C の使用温度範囲
- 一度に 3 つの接続が可能で、組み立て工程の迅速化につながる
- 使用時の誤配線を防止可能
- アセンブリ作業者の作業性を高める優れた人間工学的設計
- 折れ防止機構が付いたロック ラッチによって配線のもつれを防止
- 指定のリセプタクルとの組み合わせで UL 認可済み
用途
- 室内空調装置
- その他の 3 極パワー コネクタが使用可能な電線対電線用途