Cat 7
セキュリティ システム、乗客情報、トラックサイド用途などの機能横断を可能にする能力によって、鉄道データ用途に対応する新しい高性能のネットワーク機器用ケーブルを実現します。
TE Connectivity (TE) は、鉄道イーサネット用途に対応する新しい高性能ネットワーク機器用ケーブルを発表します。 最大 10 Gbps のデータ速度に対応できるこの新しいケーブルは、現代のデータ システムに求められるより高い帯域幅の要件を満たします。高度な設計により、性能要件と取り付け時間のバランスを取り、全体的なコストを削減して、システム性能を保証します。現在鉄道産業で使用されている主要なケーブルの種類は Cat5e ですが、データ速度の要求は高まる一方であり、この技術によってケーブルの取り付けまたは交換が行われるたびに将来の保証を組み入れることができます。
用途
- 鉄道 CCTV/乗客情報
- トラックサイド制御キャビネット
- 産業用スイッチ、ルータ、サーバ、ハブ
- 客室エンターテイメント システム
- センサ システム
- ビデオのリンク
高度な設計により、性能要件と取り付け時間のバランスを取り、全体的なコストを削減して、システム性能を保証します。現在鉄道産業で使用されている主要なケーブルの種類は Cat5e ですが、データ速度の要求は高まる一方であり、この技術によってケーブルの取り付けまたは交換が行われるたびに将来の保証を組み入れることができます。