50%
LWB
これまでの編組技術に軽量化を実現。従来の銅製編組と比較して最大 50% の軽量化を可能にする INSTALITE Lightweight Braid は、広い周波数範囲にわたって優れた電気的シールド性能を発揮します。高性能ニッケルめっき銅合金製の RoHS 準拠のプルオン編組は、各種基板に容易に組み込めるようにフォーマー上に提供されています。
RayBraid、Ray-90 または Ray-10X 製品は、それぞれ光学的範囲とめっきオプションが異なります。 Ray-90 および Ray-101 にはスズめっき銅より線が使用されており、Ray-103 には長期保管と最大動作温度 200°C を可能にするニッケルめっき銅より線が使用されています。すべての RayBraid オーバースリーブは、TE の CRES-Lock バンド ストラップおよび Tinel-Lock バックシェル結線システムに適合します。 Lightweight Braid (LWB-10X) にもスズめっきとニッケルめっきの 2 種類があり、RayBraid オーバースリーブに比べて最大 50% 軽量化されています。重量軽減が重要となる用途では、性能を損なうことなく LWB-10X 製品の優れた利点を活用できます。LBW-10X シリーズはすべて、TE の CRES-Lock バンド ストラップおよび Tinel-Lock バックシェル結線システムにも適合しています。 両製品ともに、従来の RayBraid の環状のフォーマー用軸が含まれており、ワイヤ束に簡単に取り付けできます。
RayBraid オーバースリーブ
部品詳細
範囲 | サイズ | |
Ray-90 (スズめっき銅編組) | 最小 90% の光学的範囲 | 10 種類のサイズ、外径 3.0 ~ 30.0 mm |
Ray-101 (スズめっき銅編組) | 最小 93%、最大 100% の光学的範囲 | 外径 2.5 ~ 38.0 mm に対応 |
Ray-103 (ニッケルめっき銅編組) | 最小 93%、最大 100% の光学的範囲 | 外径 2.5 ~ 38.0 mm に対応 |
動作温度
動作温度範囲 | |
LWB-101-xx (スズめっき) | -65oC ~ 150oC |
LWB-103-xx (ニッケルめっき) | -65oC ~ 200o℃ |
Ray-90 | 最大 150oC |
Ray-101 | 最大 150oC |
Ray-103 | 150oC 以上 |
INSTALITE 編組オーバースリーブ
型番
直径、mm (インチ) | スズめっき | ニッケルめっき |
3 (0.12) | LWB-101-3.0 | LWB-103-3.0 |
6 (0.24) | LWB-101-6.0 | LWB-103-6.0 |
10 (0.40) | LWB-101-10.0 | LWB-103-10.0 |
20 (0.79) | LWB-101-20.0 | LWB-103-20.0 |
RayBraid、CRES-Lock、Tinel-Lock、INSTALITE は、すべて商標です。