ポートフォリオの概要
エンド スプライス キャップ (ES キャップ) は、動作環境内で機械的に頑丈なソリューションを提供するために設計されています。黒色の ES キャップは難燃性で、超高温の燃焼にさらされても炎を伝播させません。
接着層が密着して、腐食の原因となる湿気の侵入を防ぎます。この製品を適格な用途に適用することが重要です。さらに、厚い接着層は温度範囲が広い環境でも高い性能を発揮するため、さまざまな市場で利用できます。
用途
- エンド スプライス
- スプライス構成
- ワイヤ保護
- 自動車
- 産業および商業輸送
- 産業機器 (二次市場)
- エアロスペース (二次市場)
主な利点
- 自動車用液体や湿気の侵入を防ぐ、接着剤コーティングによる優れた密着性。
- 高難燃性。
- 適用中および適用後の視認性を高める透明なキャップ。
- 複数サイズのキャップが用意されていて、複数のエンド ワイヤ スプライス構成に対応。
- 4:1 の収縮率により、さまざまなワイヤ サイズに使用可能。
エンド スプライス キャップ (ES キャップ) は、動作環境内で機械的に頑丈なソリューションを提供するために設計されています。黒色の ES キャップは難燃性で、超高温の燃焼にさらされても炎を伝播させません。