ELCON Mini コネクタとケーブル アセンブリ (英語)

TE の ELCON Mini パワー コネクタは、垂直マウント、水平マウント、圧入、スルーホールのオプションで利用でき、設計上の高い柔軟性があります。そして、取り回しを容易にするため、ELCON Mini ケーブル アセンブリには、標準の金属製ラッチとプラスチック製プルタブの設計をご用意しています。低抵抗で信頼性の高いインタフェースと相まって、TE の ELCON Mini パワー コネクタを使用することで、システム性能への信頼度が高まります。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected