最適パワーの Mini コネクタ
より狭いスペースにより多くの機能を凝縮した ELCON Mini パワー コネクタは、高さ 8 mm の小型フォーム ファクタで同種の小型サイズ ソリューションよりも高い電流に対応します (端子あたり最大 40 A、AC または DC 400 V)。これらの相互接続は、低抵抗の信頼できるインタフェースによって、システム性能に信頼と安心を提供します。主な特長には、ポジティブ金属ラッチによる保持機能、検出/検知の機能別に符号化された端子 (オプション)、高性能アース、業界で実績のある圧着端子が含まれます。
新製品
2 x 3 ELCON Mini ケーブル アセンブリ製品
TE の 2 x 3 ELCON Mini ケーブル アセンブリは、幅広い既存の電流端子製品に新たに加わった製品であり、カスタム用途にによりボード の給電および配電能力が向上します。
このケーブル アセンブリは、同様のサイズのソリューションと比較しても、端子あたり 35 A というより高い電流に対応可能で、かつ高電圧 (400V AC/DC) にも対応しています。標準設計またはルーティングを容易にする高屈曲設計が用意されており、金属製のラッチ型またはプラスチック製のプルタブ型があります。また、高度なカスタマイズが可能で、厳しい設計要件に適合します。

効率
電線対基板用のコスト効率に
優れたソリューション
40A
端子あたり最大 40 A の高電流に対応
信頼
ポジティブ金属ラッチの保持機能による
確かな接続
当社の ELCON Mini コネクタとケーブル アセンブリのカタログで、主な特長、用途、および型番をご確認ください。
Open Compute Project (OCP):
OCP スイッチング電力ソリューション
ELCON Mini パワー コネクタは、OCP のトップオブラック (ToR) 用「Wedge」スイッチにおける、内部電線対基板の電力ソリューションです。

小型のサイズ、大型のパワー:
「強力な機能を小型化」
- バリュー エンジニアリングによって認められた端子設計により、端子あたり最大 40 A の高電流に対応
- AC または DC 400 V に対応
- 高さ 8 mm の小型フォーム ファクタ
- 2 極構成、一般的な低背型設計の HDMI マルチメディア端子とほぼ同じサイズ

安心と信頼の設計:
- 低抵抗の信頼できるインタフェース
- ポジティブ金属ラッチによる保持機能
- 電力 I/O 用途向けのプルタブ*
- 検出/検知の機能別に符号化された端子*
- 保護アース用の接触保護構造端子と 3 本目のピン*
幅広いオプション:
- 他社製品に比べてより幅広い汎用ポートフォリオ
- 圧入取り付けまたははんだテール部品*
- ケーブル アセンブリ製品は、標準設計またはルーティングの可能性を高める柔軟性の高い設計が用意されており、高度なカスタマイズが可能
*オプション機能。構成により使用できない場合があります。

ケーブル アセンブリの一覧:
ELCON Mini パワー コネクタ
-
ELCON Mini ケーブル アセンブリ標準製品については、ここをクリックしてください。
これらは、一般販売向けの製品サンプルが用意された標準製品です。お客様固有のニーズに合わせてアセンブリ製品のカスタマイズも承ります。詳細については、最寄りの TE 担当者までお問い合わせください。
各種用途:
ELCON Mini パワー コネクタ
- データ通信
- ワイヤレス
- データ センタ (OCP スイッチなど)
- 高性能コンピューティング
- 記憶装置
- 産業用電力
- 商用/高電力アプライアンス
- 高電流の小型フォーム ファクタ コネクタを必要とする低背型設計の配電ユニット