TE の 内部および外部機器接続用 Mini-SAS HD コネクタは 12 Gb 高密度高速インタフェースを特徴としています。これは、従来の Mini-SAS コネクタと比べて使用するプリント基板スペースを 30 ~ 50 % も節約できるように設計されています。
SAS 向けのコンパクトな高速 I/O ソリューション
スポークスマン: (V.O.)機器内接続および外部機器接続のいずれの用途でも次世代の速度に対応した Mini-SAS 製品群が次々と開発されています。
スポークスマン: TE Connectivity は、Mini- SAS 高密度コネクタおよびケーブル アセンブリをご紹介します。
Mini-SAS 高密度コネクタおよびケーブル アセンブリ
高速省スペースインタフェースおよびケーブル設計
スポークスマン: (V.O.)TE の 内部および外部機器接続用 Mini-SAS HD コネクタは 12 Gb 高密度高速インタフェースを特徴としています。これは、従来の Mini-SAS コネクタと比べて使用するプリント基板スペースを 30 ~ 50 % も節約できるように設計されています。
スポークスマン: (V.O.)TE の 内部および外部機器接続用 Mini-SAS HD コネクタは 12 Gb 高密度高速インタフェースを特徴としています。これは、従来の Mini-SAS コネクタと比べて使用するプリント基板スペースを 30 ~ 50 % も節約できるように設計されています。
Mini- SAS 高密度コネクタおよびケーブル アセンブリ
高速省スペースインタフェースおよびケーブル設計
• SAS 2.1 および SAS 3 仕様を満たす
• 1 コネクタあたり 48 および 192 Gb のデータ転送をサポート
• 組み立て済みワンピース コネクタで迅速な取り付け
• 超薄型 Turbo Twin ケーブル
スポークスマン: (V.O.)SAS 2.1 および SAS 3 仕様で採用された Mini-SAS HD コネクタは、1 コネクタあたり 48 Gb の総合データ速度で転送可能であり、1 x 4 バージョンでは 192 Gb に達します。
組み立て済みワンピース コネクタは、圧入結線と、正しいプラグの向きを確保するキーイングを備え、すばやく取り付けることができます。
Mini-SAS HD コネクタとともに使用する Mini-SAS ケーブル アセンブリは、超薄型 Turbo Twin ケーブルと短い 18 mm コネクタを使用することでエアフローが改善され、プリント基板スペースを節約できます。ケーブル アセンブリ製品は、さまざまなケーブル長とワイヤ ゲージをご用意しています。
スポークスマン: (V.O.)SAS 2.1 および SAS 3 仕様で採用された Mini-SAS HD コネクタは、1 コネクタあたり 48 Gb の総合データ速度で転送可能であり、1 x 4 バージョンでは 192 Gb に達します。
組み立て済みワンピース コネクタは、圧入結線と、正しいプラグの向きを確保するキーイングを備え、すばやく取り付けることができます。
Mini-SAS HD コネクタとともに使用する Mini-SAS ケーブル アセンブリは、超薄型 Turbo Twin ケーブルと短い 18 mm コネクタを使用することでエアフローが改善され、プリント基板スペースを節約できます。ケーブル アセンブリ製品は、さまざまなケーブル長とワイヤ ゲージをご用意しています。
スポークスマン: 水平型および垂直型の双方向性を備えた TE の Mini-SAS HD コネクタは、エンタープライズ ストレージ・高性能コンピューティング・ネットワーキング・データ センタなど、幅広い用途のさまざまなアーキテクチャに適合します。
Mini- SAS 高密度コネクタおよびケーブル アセンブリ
高速省スペースインタフェースおよびケーブル設計
コンパクトな設計
迅速な取り付け
高い柔軟性
スポークスマン: (V.O.)TE Connectivity の Mini- SAS 高密度コネクタおよびケーブル アセンブリは、高密度高速データ転送を実現し、従来の SAS コネクタと比べてスペースを大きく節約でき、高い柔軟性を誇ります。
コンパクトな設計
迅速な取り付け
高い柔軟性
TE Connectivity の Mini-SAS 高密度コネクタおよびケーブル アセンブリ。
TE の担当者または代理店に、今すぐお問い合わせください。
スポークスマン: さらに詳しく知りたい方は、TE の担当者または代理店に今すぐお問い合わせください。
TurboTwin、TE Connectivity、TE、TE connectivity (logo) および EVERY CONNECTION COUNTS は商標です。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。