次世代の速度に対応する設計
リセプタクルおよびケーブル アセンブリ製品をはじめとする TE の Mini-SAS 製品ファミリは、機器内接続および外部機器接続どちらのソリューションにも対応する高速のマルチレーン相互接続製品です。このシステムは、SFF-8086/8087/8088 規格に適合するように設計されており、SAS 2.0 用途にも対応しています。インタフェースは、SAS-2.1、SAS-3 および PCIe の各規格に採用されています。相互接続部品の小型化によって、PCB のスペースをさらに 30% ~ 50% 節約できます。薄型の PCIe カードには SAS コネクタを 2 個、Mini-SAS HD コネクタを 4 個収容できます。
製品概要
Mini-SAS HD コネクタ
TE の Mini-SAS-HD (高密度) 製品群には、ストレージ・ラックマウント サーバ・ワークステーション・ストレージ ラック・高性能コンピューティング、HBA (ホスト バス アダプタ)・RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disk)・スイッチなど、SAS 規格の用途に対応するコンパクトな高速 I/O ソリューションが含まれます。当社の機器内接続用 Mini-SAS HD コネクタおよびケーブル アセンブリは、従来の機器内接続用 Mini-SAS 相互接続と比較して 30% の省スペースを実現します。この製品群は、最大 12 Gbps の速度に対応し、以下のインタフェースで構成されています。
外部機器接続用 Mini-SAS HD コネクタ
当社の Mini-SAS HD 外部機器接続用リセプタクル コネクタは、SAS 2.1、SAS 3 および PCIe の各規格に採用されている、高密度の高速 IO インタフェースです。この製品は、6 Gbps および 12 Gbps の SAS 用途に対応するように設計されています。アセンブリは、4×、8×、16× のレーン構成が用意されています。
機器内接続用 Mini-SAS HD コネクタおよびケーブル
当社の機器内接続用 Mini-SAS HD (高密度) コネクタは、12 Gbps の高密度・高速インタフェースです。コネクタあたり 48 Gbps (12 G × 4 レーン) のデータ速度に対応し、192 Gbps の総合データ速度で転送可能なバージョンも用意されています。
- 0.75mm 端子ピッチ
- プレスフィット結線、組み立て済みワンピース コネクタ、正しいプラグの向きを確保するキーイングによる、より迅速な据え付け
- ねじ取付け型設計による保持力の向上
- サイド バンド付きコンポジット フラット 30AWG 対同軸ケーブル
- ショート 18mm ストレート ライト アングル ケーブル コネクタ
- 100 ~ 85 オームのインピーダンス ケーブル
この製品は、従来のSAS 相互接続よりも 30 パーセント小型に設計されており、基板の線密度を高めて需要の高い PCB 省スペースを実現します。この相互接続は SAS 2.1 および SAS 3.0 の各仕様で採用されています。このコネクタは、パッシブ型およびアクティブ型のダイレクト アタッチ銅線ケーブルに対応しています。 水平型および垂直型の双方向性を備えた当社の Mini-SAS HD コネクタおよびケーブル アセンブリは、エンタープライズ ストレージ・データ センタ・高性能コンピューティング・ネットワーキングなど、幅広い用途のさまざまなアーキテクチャに対応しています。
192
Gbps (1 × 4 バージョン)
30%
既存の製品より小型
0.75 mm
端子ピッチ