TE Connectivity の 65xxN および 69xxN シリーズ ワイヤレス圧力センサは、産業機器監視の分野に実用的なイノベーションをもたらします。LoRaWAN® および Bluetooth® 技術を利用して設計されたこれらのコンパクトなセンサは、狭いスペースから遠隔地のインフラストラクチャまで、さまざまな環境にシームレスに適合します。圧力検知レンジが広いため、センサを複数設置する必要がなく、システム統合が簡素化されます。バッテリー容量も大きく、2100 mAh の容量があります。今すぐ製品紹介ビデオを見て、現代の産業機器監視をより効率的に実現するアプローチをご確認ください。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。