ワイヤレス圧力トランスデューサ
TE Connectivity のワイヤレス高精度圧力トランスデューサは有線接続が不要で、シームレスなデジタル通信を通じてリモートからプロセス制御や監視を行うことができます。当社の製品は、本質安全危険場所での使用について認定を受けています。無線周波数通信に適用される要件をすべて満たしており、CE および RoHS に準拠しています。
これらの高精度センサは、ステンレス鋼とポリマー製のハウジングに収容されています。 ワイヤレス圧力トランスデューサは、液体、気体、汚染水、軽度の腐食性流体の測定に適しています。圧力媒体にさらされる内部 O リングや有機物がポートに付いていないため、きわめて耐久性が高く、長期的な性能を提供します。
製品の特長
- Bluetooth および LoRaWAN 接続
- 長寿命バッテリーで駆動
- プログラム可能なアクションによるオンボード データ分析
- 本質安全危険場所での使用について認定取得済み
- 重工業 CE 認定を取得済み
- 50 g の衝撃と最大 10 g の振動に耐える
- デジタル 24 ビット ADC
- わずか ±1% の総合誤差バンド (TEB)
- 卓越した長期安定性
- 広い使用温度範囲
一般的な用途
- 産業プロセス制御および監視
- 高度 HVAC システム
- 冷蔵システム
- 自動車用テスト スタンド
- オフロード車両
- ポンプおよびコンプレッサ
- 油圧/空気圧システム
- 農業機械
- エネルギー生成および管理
- プール/スパ ポンプの監視