この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

FN3000 は、レンジに応じてアルミニウム合金製とステンレス鋼製があり、多数のオプションが用意されています。  テスト ベンチ用途に適しており、さまざまな過酷な環境で使用されています。また、カスタマイズによって保護を強化することができます。TE は、センサの設計と製造に長年携わってきた経験を基に、お客様と協力しながら特定の用途や試験環境に合わせてセンサを設計およびカスタマイズいたします。また、お客様のニーズに応えるため、広範なターンキー システムもご用意しています。適切に構成されたコンポーネント (センサ、電源、増幅器、デジタル ディスプレイ) がキャリブレーション済みの状態でお手元に届き、すぐに使用できます。ご要望に応じて、参考資料をお送りしています。

特長

  • ヘビー デューティー パンケーキ型ロード セル
  • 10 kN ~ 1,000 kN (2 klbf ~ 200 klbf) の標準レンジ
  • 高い安定性
  • アルミニウムまたはステンレス鋼製
  • 高度な IP 保護を提供
  • 増幅器内蔵の高レベル出力モデル

用途

  • プロセス制御機器
  • 計量校正工具
  • 疲労テスト ベンチ
  • 液圧調整
  • ラボおよび研究
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 荷重センサのタイプ  Force Load Cells

電気的特性

  • フル スケール レンジ (Newton) 0 – 50000, 0 – 2000000, 0 – 20000, 0 – 200000, 0 – 500000, 0 – 10000

  • フル スケール レンジ (lbf) 0 – 11200, 0 – 2200, 0 – 112400, 0 – 449600, 0 – 45000, 0 – 4500

  • 供給電圧範囲 (VDC) 10, 10 – 30, -15 – 15

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

  • 精度 (% of FS) ±.25

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  ±2 mV/V, ±2 V, ±5 V

業界スタンダード

  • IP 定格  IP50

その他

  • 荷重方向  圧縮, 張力

  • CTR でのゼロ シフト (%FS/°C) ±.5

  • 感度シフト (%FS/°C) ±1/50

参照番号

  • TE用番号 CAT-FLS0009

関連資料

データ シート/カタログ ページ