荷重センサ

TE Connectivity (TE) は、電気機械的飛行制御、試験および測定、中量から大量生産向けの超低コスト OEM ロード セルなど、高性能または独自の実装を必要とする用途向けの、高精度荷重センサを設計および製造しています。当社のセンサは、独自のピエゾ抵抗シリコンひずみゲージ (Microfused) 技術に基づき、耐久性と長期の安定性を超低コスト パッケージで実現しています。

荷重センサ用途

当社の飛行用認定センサは、二次負荷経路の関与をモニタして、一次飛行制御荷重から飛行データ レコーダ (ブラック ボックス) へリアルタイムで情報を提供します。他の用途には、オートパイロット自動切断機能の荷重フィードバックおよびフラップ妨害検知システムなどがあります。当社の OEM および試験および測定 (T & M) ロード セルには、アナログまたはデジタル出力のカスタム実装あり、低荷重および高荷重環境のどちらにも適しています。