サーミスタとは、セラミック材または金属材の抵抗特性を利用して温度を計測する温度センサです。 NTCとは、Negative Temperature Coefficient (負温度係数) の頭字語です。サーミスタは、医療、家電、自動車、航空宇宙など、多彩な産業用途で使用されます。TE Connectivity (TE) は、ディスクリート NTCサーミスタ、プローブ、アセンブリを設計、製造する最先端の企業です。当社はミニチュアサイズ、長期の安定性、高精度・確度、温度検知等、広範囲にわたる NTCセンサ製品群を提供しています。
NTCサーミスタの用途
NTCサーミスタは、多彩な用途で使用されます。医療産業は、カテーテル、透析機器と患者監視などの様々な用途で NTC を利用しています。ドライヤからコーヒー メーカーに至るまでの多くのアプライアンスは、温度を正確に測定するために NTCサーミスタを使用しています。HVAC や冷凍設備は、NTC センサを使用して建物制御とプロセスで温度を測定します。それによって効率と制御が改善します。自動車産業と航空宇宙産業では、テスト・測定・生産用途に NTCサーミスタを使用しています。